Apparaatconnector achterwand - RC-06P1NA2H000 - 1610169

Geen afbeelding beschikbaar

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: stift, insoldeeraansluiting, axiale O-ring, Centrale bevestiging M25 x 1,5, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1610169
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,060 g