Koppelconnectoren - RC-06P1N8AM004 - 1610160

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

koppelconnector, recht, met kunststofmantel, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameter: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1610160
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,041 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie