Kabel - VS-P1223-P1223-C1020/ 5,0 - 1609390

Kabel, PROFINET/vermogen, 5-polig, PVC, zilvergrijs RAL 7001, connector recht MSTB push-pull / IP65, op connector recht MSTB push-pull / IP65, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1609390
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 352 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1,255 g
Douanetariefnummer 85444290