Kabel - VS-P1208-P1210-C933/ 5,0 - 1608553

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, type B, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22 soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45/IP67 kunststof push-pull-behuizing op steker M12, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1608553
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 209 (PC-2007)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,382 g
Douanetariefnummer 85444210