crimpcontact - SL-16KS010 - 1607956

De afbeelding kan afwijken, afhankelijk van het aansluitbereik

crimpcontact, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, crimpbereik: 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • hoge trekvastheid van de aansluiting
  • geringe overgangsweerstanden
  • eenvoudige productiebewaking

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607956
Verpakkingseenheid 4 stk
Minimaal te bestellen aantal 4 stk
Cataloguspagina Pagina 176 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85389099