Apparaatconnector voorwand - RF-17S2N8AAC00 - 1607896

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607896
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,099 g