Кабельный соединитель - ST-7ES1N8A8003 - 1607755

Кабельный соединитель, прямой, Винтовой зажим, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 8 мм

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607755
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 141 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,030 g