Apparaatconnector voorwand - ST-7EP1N8AAD00S - 1607744

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 7+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø2,7, afgeschermd: ja, flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607744
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,134 g