Koppelconnectoren - ST-5ES1N8A9003S - 1607723

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 5+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607723
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 142 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,052 g