Apparaatconnector voorwand - ST-3ES1N8AW400S - 1607692

Apparaatconnector voorwand, recht, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 3+PE, soort contact: bus, afgeschermd: ja, flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, beschermklasse: IP67, aantal polen: 4, aansluitmethode: crimpaansluiting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibele montage dankzij inklikbare contactblokken
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607692
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 135 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 28,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)