Koppelconnectoren - ST-3ES1N8A9003S - 1607688

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607688
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 142 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,052 g