Koppelconnectoren - ST-17S1N8A9004S - 1607649

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 8 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607649
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 66 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,052 g