Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer - SM-7ES1N8AYW00 - 1607543

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, haaks, vast, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607543
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 167 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,548 g