Kabelconnectoren - SL-5ES1N8A8001 - 1607501

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M58, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 25 mm... 36 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • betrouwbare overdracht van hoge elektrische vermogens

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607501
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 174 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,831 g