Koppelconnectoren - RF-12S2S8A90DU - 1607314

De afbeelding toont de productvariant met standaard contactkamernummering

Koppelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607314
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,030 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie