Apparaatconnector voorwand - RF-12S1N8AAD00 - 1607280

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudige aansluiting dankzij tot maximaal 310° traploos instelbare kabelaansluitrichting
  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607280
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 107 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,116 g