Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer - SF-5ES1N8AY000 - 1607082

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607082
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 133 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,068 g