Doorvoer achterwand - SF-7EP1N8ACLB4 - 1607055

Doorvoer achterwand, recht, lang, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M3, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 7,5 mm... 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607055
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 134 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,140 g