Doorvoer achterwand - SF-7EP1N8AC0A1 - 1607048

Doorvoer achterwand, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M3, afgeschermd: ja, kabeldiameter: 7,5 mm...9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607048
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 134 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,154 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)