Apparaatconnector voorwand - SF-7EP1N8AAK00 - 1607047

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, vergrote flensafmetingen, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607047
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,124 g