Apparaatconnector voorwand - SF-7EP1N8AAF00 - 1607046

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, kabeldiameter: 0 mm...0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607046
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,138 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)