Apparaatconnector voorwand - SF-7EP1N8AAC00 - 1607045

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, vergrote flensafmetingen, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607045
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,123 g
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
HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS