Apparaatconnector voorwand - SF-5EP1N8AWK00 - 1607043

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, rechte, lage bouwvorm, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1607043
Verpakkingseenheid 12 stk
Cataloguspagina Pagina 81 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,041 g