Kabelconnectoren - UC-1RS1NRARNAD - 1606737

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606737
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,150 g