Doorvoer achterwand - UC-19S1N12Q0DU - 1606698

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

doorvoer achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606698
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356261289