Kabelconnectoren - UC-19P1N12RNDU - 1606673

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606673
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356261128