Kabelconnectoren - UC-19P1N1280AD - 1606659

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 13,5 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606659
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,133 g