UC-17S1N12Q3DU - 1606582

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Doorvoer achterwand, met Pg13,5-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, soldeeraansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606582
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,135 g
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
Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie