Kabelconnectoren - UC-16S1N12T0DU - 1606479

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606479
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356259859
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS