Rear panel feed-through - UC-16S1N12Q0DU - 1606474

The figure shows the 12-pos. product version

Feed-through of rear wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16, Type of contact: Socket, Solder connection, Axial O-ring, Central fixing, Cable diameter: 2 mm ... 14.5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606474
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356385909
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie