Kabelconnectoren - UC-09S1N8AT0DU - 1606263

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606263
Verpakkingseenheid 8 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,153 g