Doorvoer achterwand - UC-09S1N8AQ0DU - 1606261

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

doorvoer achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606261
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,121 g
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
HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS