Kabelconnectoren - TU-63P1N128UDU - 1606017

Geen afbeelding beschikbaar

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 6+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1606017
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356256735
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie