Apparaatconnector voorwand - TU-16S1N8AWB00 - 1605986

Geen afbeelding beschikbaar

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, wanddikte min.: 1,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605986
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,039 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie