Apparaatconnector achterwand - TU-16S1N8A4100 - 1605985

Geen afbeelding beschikbaar

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, vlakke afdichting, 4 x M3, wanddikte max.: 2,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605985
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,047 g
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
HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS