Apparaatconnector voorwand - TU-09P1N12WB00 - 1605929

Geen afbeelding beschikbaar

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 8+1, soort contact: stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, wanddikte min.: 1,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605929
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,042 g
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
HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS