Kabelconnectoren - TU-06S1N128UDU - 1605908

Geen afbeelding beschikbaar

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605908
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356255653
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie