Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer - SM-7ES1N8AY000 - 1605865

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, recht, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605865
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 144 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,269 g