Kabelconnectoren - SM-7ES1N8A8L05 - 1605863

Geen afbeelding beschikbaar

Kabelconnectoren, recht, lang, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 21 mm... 25,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605863
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356255363
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS