Apparaatconnector voorwand - SM-7EPWN8AAF00 - 1605848

Geen afbeelding beschikbaar

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605848
Verpakkingseenheid 12 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,217 g
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
HIGHLIGHTS 2017

Oplossingen voor de digitale toekomst – nu beleven.

HIGHLIGHTS 2017 van Phoenix Contact
Ontdek de HIGHLIGHTS