Apparaatconnector voorwand - SM-7EPWN8AAD00 - 1605846

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4xØ4,4, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605846
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 47 (PC-2007)
GTIN 4046356182522
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie