Doorvoer achterwand - SM-7EP1N8AQ002 - 1605838

Doorvoer achterwand, recht, kort, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 12,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605838
Verpakkingseenheid 6 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,515 g