Doorvoer achterwand - SM-7EP1N8ACL05 - 1605837

Doorvoer achterwand, recht, lang, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M4, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 21 mm... 25,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605837
Verpakkingseenheid 6 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,566 g