Kabelconnectoren - SM-5ES1N8A8003 - 1605805

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, kort, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 12,5 mm ... 17 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605805
Verpakkingseenheid 12 stk
Cataloguspagina Pagina 82 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,396 g