Apparaatconnector voorwand - SM-5EPWN8AAF00 - 1605800

Geen afbeelding beschikbaar

Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605800
Verpakkingseenheid 6 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,455 g