Doorvoer achterwand - SM-5EP1N8AC002 - 1605782

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Doorvoer achterwand, recht, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4 x M4, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 12,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605782
Verpakkingseenheid 6 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,521 g