Contactblok - HC-B 16-EBUQ-2,5-32 - 1605598

HEAVYCON-buscontactblok, serie B16, 16-polig, QUICKON-aansluiting, nummering: 17 - 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Contactblok
Bij de QUICKON-aansluittechniek kunnen de aders door een eenvoudige slag van een schroevendraaier worden aangesloten. De ader hoeft niet eerst te worden gestript! Dat bespaart ten minste 60 % aansluittijd!

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605598
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 539 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,096 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)