Apparaatconnector voorwand - SF-7EP1N8AWK00 - 1605591

Apparaatconnector voorwand, rechte, lage bouwvorm, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605591
Verpakkingseenheid 20 stk
Cataloguspagina Pagina 81 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,038 g