Device connector, front mounting - SF-7EP1N8AWA00 - 1605589

Device connector, front mounting, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M23, number of positions: 4+3+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 26 mm x 26 mm, cable diameter range: 0 mm ... 0 mm, Compatible with mating connectors with SPEEDCON or M23 standard knurled nuts

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605589
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 154 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,036 g