Koppelconnectoren - SF-7EP1N8A9LB3 - 1605581

Koppelconnectoren, recht, lang, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 12 mm, compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1605581
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 153 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,101 g